Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FATH
描述
Central Connector B Universal, Slot 10
明细表
099B101710
PARTNR
Part#
099B101710
PROFILE
Profile
B
N
Slot
10
A
19.6 mm
B
5.5 mm
D
9.8 mm
D1
Ød
16.85 mm
L
46 mm
SW
6 mm
WEIGHT
Weight
63.0 g
CTN
Custom tariff number
73269098
ID
ID #
118855
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061046360
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型