Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Central Butt Connector I 180° +/-45°, Slot 8
Nomenclature
099B0811S04
PARTNR
Code article
099B0811S04
PROFILE
Profilé
I
N
Rainure
8
A
31.0 mm
D
6.5 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
75.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Poids
25.6 g
ID
ID Nr.
137663
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061059216