카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Central Butt Connector I 180° +/-45°, Slot 8
Bill of material
099B0811S04
PARTNR
Part #
099B0811S04
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
A
31.0 mm
D
6.5 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
75.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Weight
25.6 g
ID
ID #
137663
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061059216
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드