Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Zentralverbinder I 90° +/-45°, Nut 8
Stückliste
099B0811S03
PARTNR
Teil-Nr.
099B0811S03
PROFILE
Profil
I
N
Nut
8
A
13.0 mm
D
6.5 mm
B1
b
18.5 mm
B
6.0 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
51.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Gewicht
24.6 g
ID
ID-Nr.
137662
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat