Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Central Connector I 90° +/-45°, Slot 8
Nomenclature
099B0811S03
PARTNR
Code article
099B0811S03
PROFILE
Profilé
I
N
Rainure
8
A
13.0 mm
D
6.5 mm
B1
b
18.5 mm
B
6.0 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
51.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Poids
24.6 g
ID
ID Nr.
137662
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat