Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Central Connector I 90° +/-45°, Slot 8
Lista materiale
099B0811S03
PARTNR
Part #
099B0811S03
PROFILE
Profile
I
N
Slot
8
A
13.0 mm
D
6.5 mm
B1
b
18.5 mm
B
6.0 mm
D1
Ød
11.0 mm
L
51.0 mm
SW
4 mm
T1
t
20.0 mm
WEIGHT
Weight
24.6 g
ID
ID #
137662
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate