Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FATH
描述
Base for Duck Feet M20
明细表
098F20090A
PARTNR
Part #
098F20090A
M
Thread
M20
A
75 mm
C
55 mm
LXBXH
L x B x H
140 x 90 x 50 mm
MAXL
Max. Load
600 kg
WEIGHT
Weight
456.2 g
CTN
Customs Tariff Number
76169910
ID
ID #
104774
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061029721
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型