Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
ECO Foot, ZN / SS
Nomenclature
9E050ZV16100E
PARTNR
Code article
9E050ZV16100E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Embase
50
MXL
M x L
M16 x 100 mm
M
Filetage
M16 mm
L
100 mm
ANG
Équerre
mm
Entrez la valeur pour ANG
Équerre
mm
cm
inch
ft
D
50 mm
F
23.8 mm
H
15.3 mm
H1
h
3.0 mm
K
10.0 mm
SW
24 mm
FMAX
Fmax
14200 N
WEIGHT
Poids
227.6 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ID
ID Nr.
140387
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
EAN
EAN-Code
4066061061332