magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
9AK125KBZ24150M
FATH
Position
Levelling Feet
Pivot Feet
Assembled Pivot Feet PA / ST
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/pivot_feet/assembled/heavy_duty_pf_ps_st_asmtab.prj},{NB=9AK125KBZ24150M(0)},{PARTNR=9AK125KBZ24150M},{VER= without anti-slip plate},{BASE=125},{MXL=M24 x 150},{M=M24},{L=150},{ANG=0},{D=125},{D1=13.4},{F=55.8},{LK=96},{H=44},{H1=24},{SW=24},{FMAX=17650},{WEIGHT=776.4},{CTN=73269098},{ID=106892},{DIST=7.000},{MAXL=50},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{PARTNR1=098AK125KBZ},{PARTNR2=098AM24150M},{PPATH=parts/heavy_duty_pf_ps_st_asmtpl.prj},{DES=Gelenkstellfuß 100 KBZ M16x150 Stahl verzinkt},{ORDERNO1=098AK125KBZ},{ORDERNO2=098AM24150M},{ORDERNO3=098XAKM},{EAN=4066061033537}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Heavy-duty Pivot Foot, PA / ST - BDH
Bill of material
9AK125KBZ24150M
PARTNR
Part #
9AK125KBZ24150M
9AK125KBZ24150M
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
125
125
MXL
M x L
M24 x 150
M24 x 150
mm
M
Thread
M24
M24
mm
L
150
mm
ANG
Angle
mm
값 입력 ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
확인
D
125
125
mm
D1
Ød
13.4
13.4
mm
F
55.8
mm
LK
96
96
mm
H
44
44
mm
H1
h
24
24
mm
SW
24
24
mm
FMAX
Fmax
17650
17650
N
WEIGHT
Weight
776.4
776.4
g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
106892
106892
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061033537
4066061033537
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청