Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FATH
描述
Pivot Foot SS / SS
明细表
9A080E16100E
PARTNR
Part #
9A080E16100E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
80
MXL
M x L
M16 x 100 mm
M
Thread
M16 mm
L
100 mm
ANG
Angle
mm
输入参数值: ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
79 mm
F
31 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
14200 N
WEIGHT
Weight
543.4 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
106587
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061033032
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型