Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FATH
Description
Pivot Foot SS / SS - BDH
Nomenclature
9A100EB20150E
PARTNR
Code article
9A100EB20150E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Embase
100
MXL
M x L
M20 x 150 mm
M
Filetage
M20 mm
L
150 mm
ANG
Équerre
mm
Entrez la valeur pour ANG
Équerre
mm
cm
inch
ft
D
99 mm
F
31 mm
LK
74 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
23800 N
WEIGHT
Poids
1183.4 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73269098
ID
ID Nr.
130038
ROHS
Certificat
REACH
Certificat
POP
Certificat
CFM
Certificat
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés