Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Pivot Foot SS / SS - BDH
Bill of material
9A100EB20150E
PARTNR
Part #
9A100EB20150E
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
100
MXL
M x L
M20 x 150 mm
M
Thread
M20 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
Введите значение для ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
99 mm
F
31 mm
LK
74 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
23800 N
WEIGHT
Weight
1183.4 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
130038
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей