Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Gelenkstellfuß, ZN / ST mit Ausleger Kugel 15
Stückliste
9DA080ZS16150M
PARTNR
Teil.-Nr.
9DA080ZS16150M
VER
Variante
ohne Anti-Slip-Platte
BASE
Teller
80
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Gewinde
M16 mm
L
150 mm
ANG
Winkel
mm
Wert eingeben für ANG
Winkel
mm
cm
inch
ft
D
79 mm
F
29.5 mm
SW
17 mm
FMAX
Fmax
14200 N
WEIGHT
Gewicht
621.0 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
107841
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen