Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Swivel Foot PA / ST - BDH - Ball Joint 22
Lista materiale
9C100KBZ16150M
PARTNR
Part #
9C100KBZ16150M
VER
Version
without anti-slip plate
BASE
Base
100
MXL
M x L
M16 x 150 mm
M
Thread
M16 mm
L
150 mm
ANG
Angle
mm
Inserisci valore per ANG
Angle
mm
cm
inch
ft
D
99 mm
F
38.5 mm
LK
74 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
8800 N
WEIGHT
Weight
309.0 g
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ID
ID #
137751
ROHS
Certificate
REACH
Certificate
POP
Certificate
CFM
Certificate