Extended fitting with BSPT thread CD13-9-3/8-100
PROPLASTICA
Couplers plugs and accesories
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/couplers_plugs_and_accesories/extended_fitting_with_bspt_thread_cd13.prj},{NB=CD13-9-3/8-100},{NW=6},{BSPT=3/8\"},{RM=0.000},{RMP=0.000},{RI=16.662},{RIP=1.340},{D=6},{D1=9},{D2=17},{L1=10.5},{L2=4.5},{L3=6.0},{SW=17},{L=100},{LT=50,100,150,200,250},{A=27},{B=20},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=8500},{PDF=Info PDF},{TXT=CD13-9-3/8-},{V=2},{TYPE=6},{G=2},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
CD13 - Extended fitting with BSPT thread
Bill of material
Extended fitting with BSPT thread CD13-9-3/8-100
BSPT
3/8"
3/8"
D
Diameter
6
6
mm
D1
Diameter
9
9
mm
D2
Diameter
17
17
mm
L1
Length
10.5
10.5
mm
L2
Length
4.5
4.5
mm
SW
Width across flats
17
17
mm
L
Length
100
100
mm
A
Diameter
27
27
mm
B
Depth
20
20
mm
MATERIAL
Material
wg FCPK
DENSITY
Density
8500
kg/m^3
PDF
PDF Document
Info PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청