Fitting 90° CD19-9-1/4
PROPLASTICA
Couplers plugs and accesories
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/couplers_plugs_and_accesories/fitting_90_cd19.prj},{NB=CD19-9-1/4},{NW=6},{DG=1/4\"},{RM=0.000},{RMP=0.000},{RI=13.157},{RIP=1.340},{D1=9},{D2=6},{L1=12.0},{L2=24.0},{L=34},{SW=15},{MATERIAL=wg FCPK },{DENSITY=8500},{PDF=Info PDF},{TXT=CD19-9-1/4},{TYPE=6},{G=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
CD19 - Fitting 90°
Bill of material
Fitting 90° CD19-9-1/4
DG
1/4"
1/4"
D1
Diameter
9
9
mm
D2
Diameter
6
6
mm
L1
Length
12.0
12.0
mm
L2
Length
24.0
24.0
mm
L
Length
34
34
mm
SW
Width across flats
15
15
mm
MATERIAL
Material
wg FCPK
DENSITY
Density
8500
kg/m^3
PDF
PDF Document
Info PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CAK09 - Headed sealing plug DIN 908
PROPLASTICA
19.08.2021
LUL - Super light duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
LLD - Light duty spring
PROPLASTICA
19.08.2021
CH23 - Hose nozzle
PROPLASTICA
19.08.2021
CH15 - Fitting 90°
PROPLASTICA
19.08.2021
CD12 - Fitting with BSPT thread
PROPLASTICA
19.08.2021
307075 - 90° ELBOW HOSE BARB - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
PGH04 - 90° Plug
HPS International
01.02.2021
RTCSL - 90° Male thread for push lock hose
HPS International
01.02.2021
YCLPT, YCLPTS - Coupling for Hydraulics - Elbow - PT/PT Thread
Misumi
30.06.2021
CAK03 - Threadless flat baffle
PROPLASTICA
19.08.2021
CAK01 - Threaded flat baffle
PROPLASTICA
19.08.2021
OR - Oring
PROPLASTICA
19.08.2021
CAK02 - Threaded spiral baffle
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청