Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
PKA125 - Befestigungsplatte
Stückliste
Clamping plate PKA 125-156x156x17/1730
SYMBOL
Symbol
PKA 125
FORMB
Breite des Forms
96 mm
FORML
Form Höhe
mm
MATERIAL
WÄHLEN / Werkstoff
H
WÄHLEN / Distanzleisten Stärke
mm
B
Breite
156 mm
L
Länge
156 mm
L1
Abstand der Bohrungen
mm
L2
Abstand der Bohrungen
mm
B1
Abstand der Bohrungen
74.000 mm
D1
Durchmesser
14.000 mm
H1
Tiefe
9.000 mm
D2
Durchmesser
9.000 mm
D3
Durchmesser
15.000 mm
DENSITY
Dichte
7850 kg/m^3