Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Opis
PKA125 - Płyta mocująca
Lista materiałowa
Clamping plate PKA 125-156x156x17/1730
SYMBOL
Symbol
PKA 125
FORMB
Szerokość formy
96 mm
FORML
Długość formy
mm
MATERIAL
WYBIERZ / Materiał
H
WYBIERZ / Grubość
mm
B
Szerokość
156 mm
L
Długość
156 mm
L1
Rozstaw otworów
mm
L2
Rozstaw otworów
mm
B1
Rozstaw otworów
74.000 mm
D1
Średnica
14.000 mm
H1
Głębokość
9.000 mm
D2
Średnica
9.000 mm
D3
Średnica
15.000 mm
DENSITY
Gęstość
7850 kg/m^3