Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
PKA125 - плита крепления
Спецификация
Clamping plate PKA 125-156x156x17/1730
SYMBOL
Символ
PKA 125
FORMB
Ширина формы
96 mm
FORML
Длинна формы
mm
MATERIAL
ВЫБРАТЬ / Материал
H
ВЫБРАТЬ / Толщина
mm
B
Ширина
156 mm
L
Длинна
156 mm
L1
Расстояние между отверстиями
mm
L2
Расстояние между отверстиями
mm
B1
Расстояние между отверстиями
74.000 mm
D1
Диаметр
14.000 mm
H1
Глубина
9.000 mm
D2
Диаметр
9.000 mm
D3
Диаметр
15.000 mm
DENSITY
Плотность
7850 kg/m^3