Clamping plate PKA 21-346x446x22/1730
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_21.prj},{NB=PKA 21-346*446*22/1730},{SYMBOL=PKA 21},{MBN=346x446},{FORMB=346},{FORML=446},{MATERIAL=1.1730},{H=22},{HTXT=[22,27,36,46]},{MATERIALX='1.1730','1.2312','1.2085'},{B=346},{L=446},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{H2=4.000},{D=90.000},{D1=42},{H1=17.000},{D2=18.000},{D3=26.000},{Z=0},{DENSITY=7850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 81
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
PKA21 - Clamping plate
Bill of material
Clamping plate PKA 21-346x446x22/1730
SYMBOL
Symbol
PKA 21
FORMB
Mold width
346
346
mm
FORML
Mold length
446
446
mm
MATERIAL
CHOOSE / Material
1.1730
1.2312
1.2085
1.1730
1.2312
1.2085
H
CHOOSE / Thickness
22.000
27.000
36.000
46.000
22.000
27.000
36.000
46.000
mm
B
Width
346
346
mm
L
Length
446
446
mm
L1
Holes distance
374.000
374.000
mm
L2
Holes distance
280.000
280.000
mm
B1
Holes distance
274.000
274.000
mm
H2
Depth
4.000
mm
D
Diameter
90.000
90.000
mm
D1
Diameter
42
42
mm
H1
Depth
17.000
17.000
mm
D2
Diameter
18.000
18.000
mm
D3
Diameter
26.000
26.000
mm
DENSITY
Density
7850
kg/m^3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청