Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
SLK-50A - Schnappverschluü für Formenbau
Stückliste
Schnappverschluü für Formenbau SLK-50A
L
Länge
58 mm
L1
Entfernung
29.20 mm
B
Entfernung
42 mm
B1
Entfernung
21 mm
B2
Entfernung
16 mm
H1
Höhe
10.2 mm
H2
Höhe
22.2 mm
E
Breite
25.4 mm
PDF
PDF Dokument
Info PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PROPLASTICA
    SLK-25A - Schnappverschluü für Formenbau
    PROPLASTICA
    SLK-8A - Schnappverschluü für Formenbau
    PROPLASTICA
    ZCA - Zentriereinheit
    STRACK
    Z5140 - Schieberhaltevorrichtung
    DMS Diemould Service
    SLK-8-HH, SLK-25-HH, SLK-50HH - Slide Latch High Hardness
    PROPLASTICA
    PK04 - Stützplatte
    PROPLASTICA
    MS41 - Schiebereinheit
    PROPLASTICA
    SM - Zylinderknopfschraube
    PlaSteel
    R0280 - Elastomer hollow spring - MF
    PlaSteel
    R0236 - Washer for demountable pillar - RTE
    PlaSteel
    R0159 - OR USA Code NBR or VITON (write desired material) - OR
    Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
    KK03 - Kompaktdichtung
    PROPLASTICA
    CVPL-200 - Zykluszühler
    PROPLASTICA
    FPM - Spannring
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen