Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
SLK-50A - Slide lock
Bill of material
Slide lock SLK-50A
L
Length
58 mm
L1
Distance
29.20 mm
B
Distance
42 mm
B1
Distance
21 mm
B2
Distance
16 mm
H1
Height
10.2 mm
H2
Height
22.2 mm
E
Width
25.4 mm
PDF
PDF Document
Info PDF
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PROPLASTICA
    SLK-25A - Slide lock
    PROPLASTICA
    SLK-8A - Slide lock
    PROPLASTICA
    ZCA - Locating element
    DMS Diemould Service
    SLK-8-HH, SLK-25-HH, SLK-50HH - Slide Latch High Hardness
    PROPLASTICA
    PK04 - Support plate
    PROPLASTICA
    MS41 - Mold slide unit
    PROPLASTICA
    SM - Socket head cap screw
    PlaSteel
    R0280 - Elastomer hollow spring - MF
    PlaSteel
    R0236 - Washer for demountable pillar - RTE
    PlaSteel
    R0159 - OR USA Code NBR or VITON (write desired material) - OR
    Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
    KK03 - Compact seal
    PROPLASTICA
    CVPL-200 - Counterview
    PROPLASTICA
    FPM - Retaining ring
    norelem
    03102-05 - Barrel locks with return spring steel or brass bevel up or down
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD