Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Opis
SLK-50A - Zatrzask do form wtryskowych
Lista materiałowa
Zatrzask do form wtryskowych SLK-50A
L
Długość
58 mm
L1
Odległość
29.20 mm
B
Odległość
42 mm
B1
Odległość
21 mm
B2
Odległość
16 mm
H1
Wysokość
10.2 mm
H2
Wysokość
22.2 mm
E
Szerokość
25.4 mm
PDF
Dokument PDF
Info PDF
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    PROPLASTICA
    SLK-25A - Zatrzask do form wtryskowych
    PROPLASTICA
    SLK-8A - Zatrzask do form wtryskowych
    PROPLASTICA
    ZCA - Zespół centrujący
    STRACK
    Z5140 - Schieberhaltevorrichtung
    DMS Diemould Service
    SLK-8-HH, SLK-25-HH, SLK-50HH - Slide Latch High Hardness
    PROPLASTICA
    PK04 - Płyta podporowa
    PROPLASTICA
    MS41 - Zespół suwaka
    PROPLASTICA
    SM - Śruba z łbem walcowym
    PlaSteel
    R0280 - Elastomer hollow spring - MF
    PlaSteel
    R0236 - Washer for demountable pillar - RTE
    PlaSteel
    R0159 - OR USA Code NBR or VITON (write desired material) - OR
    Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
    KK03 - Compact seal
    PROPLASTICA
    CVPL-200 - Licznik do form
    PROPLASTICA
    FPM - Pierścień mocujący
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD