Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
SLK-50A - замок
Спецификация
замок SLK-50A
L
Длинна
58 mm
L1
Расстояние
29.20 mm
B
Расстояние
42 mm
B1
Расстояние
21 mm
B2
Расстояние
16 mm
H1
Высота
10.2 mm
H2
Высота
22.2 mm
E
Ширина
25.4 mm
PDF
Документ PDF
Info PDF