카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0W1169-016
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/federscheibe_gewellt.prj},{NB=0W1169-016(LE=1.6)},{ARTNR=0W1169-016},{DA=29.70},{DI=22.50},{T=0.40},{L0=1.60},{L1=1.00},{LE=1.60},{F1=115.00},{F1MIN=115.00},{F1MAX=115.00},{AW=3},{WER=1.1231},{GEW=0,9269}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 199
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Wave Spring Washer - Wave Spring Washer
Bill of material
0W1169-016
ARTNR
Partnumber
0W1169-016
0W1169-016
DA
Outside diameter
29.70
29.70
mm
DI
Inside diameter
22.50
22.50
mm
T
Thickness
0.40
0.40
mm
L0
Unloaded length
1.60
1.60
mm
L1
Loaded length
1.00
1.00
mm
LE
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
F1
Force at loaded length L1
115.00
115.00
N
F1MIN
Force min. at loaded length L1
115.00
115.00
N
F1MAX
Force max. at loaded length L1
115.00
115.00
N
AW
Number of waves
3
3
WER
Materialcode
1.1231
1.1231
GEW
Weight
0,9269
0,9269
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청