카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0CF033-0094
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/konstantkraftfeder.prj},{NB=0CF033-0094(LE=48.6)},{ARTNR=0CF033-0094},{T=0.20},{B=12.70},{SMAX=691},{L1=48.60},{LO=838},{LE=48.60},{DI=27.00},{DO=32.40},{F=4.20},{A=8.7},{WER=1.4310},{GEW=},{BO=5},{R=12.7},{LH=25000},{BOX=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Constant Force Spring - Constant Force Spring
Bill of material
0CF033-0094
ARTNR
Partnumber
0CF033-0094
0CF033-0094
T
Thickness
0.20
0.20
mm
B
Width
12.70
12.70
mm
SMAX
Total length
691
691
mm
L1
min Arbeitslaenge
48.60
48.60
mm
LO
Working length
838
838
mm
LE
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
DI
Inside diameter
27.00
27.00
mm
DO
min. Trommeldurchmesser
32.40
32.40
mm
F
Force
4.20
4.20
N
A
Distance
8.7
8.7
mm
WER
Material
1.4310
GEW
Weight
g
BO
Hole diameter
5
5
mm
R
Radius
12.7
12.7
mm
LH
Life cycles
25000
25000
n
BOX
Hole diameter
5.0
5.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청