15F330AC83SRN-80-150
Ferguson
Powered by
CAD모델 선택
{ferguson_ent/330a_asmtab.prj},{NB=15F330AC83SRN-80-150_CCLT100},{PROCESS=},{DP=150},{MEDIA=CL},{TEMP=T100},{VALVE=},{SIZE=1.50000000},{CLASS=400# CWP},{MATB=SS},{MATBALL=SS},{MATS= TFM 1600},{CONTROLF=On/Off},{VALVEBODY=3 Piece Body},{ACTUATOR=},{ACT=SR},{AFIN=N},{FP=_C},{PR=80},{APOS=},{CONTROLO=},{SO=},{LS=},{SIZEPN=15},{PPATH=330a_asmtpl.prj},{VASIZE=1-1/2\"},{VACV=240}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Ferguson
Description
FNW Sanitary - Ball Valve, 3PC, 400# CWP with Clamp Ends
Bill of material
15F330AC83SRN-80-150
PN
Part Number
15F330AC83SRN-80-150
15F330AC83SRN-80-150
PROCESS
Process Conditions
DP
Differential Pressure
150 PSI
300 PSI
150 PSI
300 PSI
MEDIA
Media
Clean Liquid Service,Particle Free
Saturated Steam
Clean Liquid Service,Particle Free
Saturated Steam
TEMP
Temperature
100
200
300
400
100
200
300
400
VALVE
Valve Selections
SIZE
Size
1 1/2
1 1/2
인치
CLASS
Pressure Rating
400# CWP
BODY
End Connection
TRI-CLAMP
MATB
Body Material
SS
MATBALL
Ball Material
SS
MATS
Seat Material
TFM 1600
CONTROLF
Control Function
On/Off
ACTUATOR
Actuator Selections
ACT
Type
Spring Return
Double Acting
Spring Return
Double Acting
AFIN
Actuator Finish
Nickel Infused
Hard Anodized
Nickel Infused
Hard Anodized
FP
Fail Position
Fail Closed
Fail Open
Fail Closed
Fail Open
PR
Air Supply
80 psi
60 psi
80 psi
60 psi
APOS
Orientation
Parallel (Standard)
Perpendicular
Parallel (Standard)
Perpendicular
CONTROLO
Control Options
SO
Solenoid Options
None
Weatherproof,120VAC
Weatherproof, 24VDC
Explosionproof,120VAC
Explosionproof, 24VDC
None
Weatherproof,120VAC
Weatherproof, 24VDC
Explosionproof,120VAC
Explosionproof, 24VDC
LS
Limit Switch
None
Weatherproof, 2 SPDT Mech swiches, Red/Yellow Indicator
Weatherproof, Intrinsically safe, 2 SPDT Prox swiches, LED indicating lights
Exploisonproof, 2 SPDT Mech Switches
Explosionproof, 2 SPDT Prox switches, Yellow-Black Indicator
None
Weatherproof, 2 SPDT Mech swiches, Red/Yellow Indicator
Weatherproof, Intrinsically safe, 2 SPDT Prox swiches, LED indicating lights
Exploisonproof, 2 SPDT Mech Switches
Explosionproof, 2 SPDT Prox switches, Yellow-Black Indicator
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청