Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2016. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
ADNE-LAS - Cilindros de carrera corta
Lista de materiales
566415 ADNE-32-15-LAS-A
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
2016-12-31
KDM
Diámetro del émbolo
mm
HUB
Carrera
mm
HUBST
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
AA
Tipo de accionamiento
L
MOT
Técnica del motor
AS
KG
Rosca del vástago
A
KA
Tipo de vástago
A
mm
B1
37.000 mm
B2
25.000 mm
BG
25.000 mm
D5
9.000 mm
D7
mm
D9
mm
E
mm
G
17.400 mm
H1
13.000 mm
H2
50.000 mm
KK
LA
4.600 mm
LA1
5.000 mm
L4
9.100 mm
L5
mm
MM
mm
RT
M6
SF
mm
TG
mm
WH
mm
WH2
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg