Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2016/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
ADNE-LAS - 薄形シリンダ
部品表
566415 ADNE-32-15-LAS-A
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2016-12-31
KDM
ピストン径
mm
HUB
ストローク
mm
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
AA
アクチュエータタイプ
L
MOT
モータ
AS
KG
ロッド先端ねじ
A
KA
ピストンロッドのタイプ
A
mm
B1
37.000 mm
B2
25.000 mm
BG
25.000 mm
D5
9.000 mm
D7
mm
D9
mm
E
mm
G
17.400 mm
H1
13.000 mm
H2
50.000 mm
KK
LA
4.600 mm
LA1
5.000 mm
L4
9.100 mm
L5
mm
MM
mm
RT
M6
SF
mm
TG
mm
WH
mm
WH2
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)