Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2016年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
ADNE-LAS - 短行程气缸
明细表
566415 ADNE-32-15-LAS-A
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
信息
2016-12-31
KDM
活塞直径
mm
HUB
行程
mm
HUBST
伸出位置
mm
输入参数值: HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
AA
驱动系统
L
MOT
马达技术
AS
KG
活塞杆 螺纹
A
KA
活塞杆类型
A
mm
B1
37.000 mm
B2
25.000 mm
BG
25.000 mm
D5
9.000 mm
D7
mm
D9
mm
E
mm
G
17.400 mm
H1
13.000 mm
H2
50.000 mm
KK
LA
4.600 mm
LA1
5.000 mm
L4
9.100 mm
L5
mm
MM
mm
RT
M6
SF
mm
TG
mm
WH
mm
WH2
mm
ZA
mm
ZB
mm
ZM
mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型