Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 dic 2012. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
BRW - Resistencia de frenado
Lista de materiales
538940 BRW-250-072
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
INFO
Válido hasta
Información
2011-12-31
B1
31 mm
B2
15 mm
B3
10 mm
D1
5 mm
D2
10 mm
D3
5 mm
H1
80 mm
H2
67 mm
H3
60 mm
H4
10 mm
H5
18.5 mm
H6
1 mm
H7
7 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
20 mm
L5
6 mm
L6
50 mm
L7
15 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg