Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
BRW - Тормозящий резистор
Спецификация
538940 BRW-250-072
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2011-12-31
B1
31 mm
B2
15 mm
B3
10 mm
D1
5 mm
D2
10 mm
D3
5 mm
H1
80 mm
H2
67 mm
H3
60 mm
H4
10 mm
H5
18.5 mm
H6
1 mm
H7
7 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
20 mm
L5
6 mm
L6
50 mm
L7
15 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg