Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Product to be discontinued on 30 sept. 2030. Please do not use for new projects.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
CDVI5.0-ZA - kit de vis
Nomenclature
548444 CDVI5.0-ZA-EB3
TNR
N° de pièce
TYP
Type
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2030-09-30
TNRA2
L
mm
D
11.800 mm
D1
M5
D3
4.750 mm
F3
20.000 mm
K
6.400 mm
R
10.000 mm
SW
8.000 mm
S
1.000 mm
Y
mm
EOLDATE
30.09.2030