Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Product to be discontinued on 30 set 2030. Please do not use for new projects.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
CDVI5.0-ZA - kit vite
Lista materiale
548444 CDVI5.0-ZA-EB3
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2030-09-30
TNRA2
L
mm
D
11.800 mm
D1
M5
D3
4.750 mm
F3
20.000 mm
K
6.400 mm
R
10.000 mm
SW
8.000 mm
S
1.000 mm
Y
mm
EOLDATE
30.09.2030