Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2030/09/30より生産終了となります。新たに設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
CDVI5.0-ZA - ねじキット
部品表
548444 CDVI5.0-ZA-EB3
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2030-09-30
TNRA2
L
mm
D
11.800 mm
D1
M5
D3
4.750 mm
F3
20.000 mm
K
6.400 mm
R
10.000 mm
SW
8.000 mm
S
1.000 mm
Y
mm
EOLDATE
30.09.2030
GTIN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)