Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
CMSX - Позиционер
Спецификация
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
Резьба
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
Ширина между плоскостями
25.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.970 kg