Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
CMSX - 定位器
明细表
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
信息
B1
105.800 mm
B2
30.000 mm
B3
17.000 mm
B4
8.000 mm
B5
0.500 mm
D1
mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
螺纹
G1/8
H1
85.800 mm
H2
mm
H3
mm
H4
40.500 mm
H5
20.500 mm
H6
13.500 mm
H7
5.500 mm
L1
200.000 mm
L2
mm
L3
164.000 mm
W1
45.000 mm
SW1
扳手开口宽度
25.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.970 kg
GTIN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型