magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
13969 CRCN-1/8-PK-3
Festo
제품 (A - Z)
C
CRCN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crcn/crcn.prj},{NB=13969 CRCN-1/8-PK-3},{TNR=13969},{TYP=CRCN-1/8-PK-3},{D1=G1/8},{NENN=2.500},{D2=3.600},{L1=20.200},{L2=4.900},{L3=9.700},{SW=13.000},{L11=5.600},{D1N=9.728},{B1=1.600},{H1=13.500},{H2=9.900},{H3=3.900},{L4=1.900},{CNSMASSEXACT=0.00786},{GTIN=4052568021641}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
CRCN - 나사산 니플 피팅
BOM
13969 CRCN-1/8-PK-3
TNR
Part Number
13969
13969
TYP
Type
CRCN-1/8-PK-3
CRCN-1/8-PK-3
D1
연결구 사이즈
G1/8
G1/8
NENN
공칭 사이즈
2.500
2.500
mm
D2
3.600
3.600
mm
L1
20.200
20.200
mm
L2
4.900
4.900
mm
L3
9.700
9.700
mm
SW
플랫 전체 폭
13.000
13.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.00786
0.00786
kg
GTIN
4052568021641
4052568021641
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청