Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
DDPC (m) - Vérin normalisé, Système modulaire
Nomenclature
1677705 DDPC-Q-80-1-PA
TNR
N° de pièce
TYP
Type
DDPC
KDM
Diamètre de piston
mm
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
VER
Dispositif antitorsion
FES
Unité de blocage
KA
Tige de piston espèce
EK
E Rallonge de tige de piston
mm
Entrez la valeur pour EK
E Rallonge de tige de piston
mm
cm
inch
ft
AM
40 mm
A2
0.000 mm
A4
mm
B
mm
BG
17 mm
D7
3.700 mm
E
mm
EE
J5
mm
KK
M20x1.5
L1
mm
L3
24.5 mm
L5
mm
L7
8.0 mm
L9
mm
MM
20 mm
PL
mm
RT
M10
TG
mm
VA
4 mm
VD
mm
WH
mm
ZJ
mm
ZM
mm
SW
22 mm
SW3
6 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg