Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DDPC (m) - Стандартный цилиндр, Модульная система
Спецификация
1677705 DDPC-Q-80-1-PA
TNR
№ изделия
TYP
Тип
DDPC
KDM
Диаметр поршня
mm
HUB
Ход
mm
Введите значение для HUB
Ход
mm
cm
inch
ft
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
VER
Защита от проворота
FES
Модуль фиксации штока
KA
Тип штока
EK
E Удлинение штока
mm
Введите значение для EK
E Удлинение штока
mm
cm
inch
ft
AM
40 mm
A2
0.000 mm
A4
mm
B
mm
BG
17 mm
D7
3.700 mm
E
mm
EE
J5
mm
KK
M20x1.5
L1
mm
L3
24.5 mm
L5
mm
L7
8.0 mm
L9
mm
MM
20 mm
PL
mm
RT
M10
TG
mm
VA
4 mm
VD
mm
WH
mm
ZJ
mm
ZM
mm
SW
22 mm
SW3
6 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg