magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
2832455 DHAA-G-Q11-20-B7G-35
Festo
제품 (A - Z)
D
DHAA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dhaa/dhaa_q11_asmtab.prj},{NB=2832455 DHAA-G-Q11-20-B7G-35},{TNR=2832455},{TYP=DHAA-G-Q11-20-B7G-35},{VERS=B7/B13},{B1=45.000},{B2=19.050},{B3=27.000},{B4=22.000},{B5=0.000},{D1=58.000},{D2=8.000},{D3=4.500},{D4=M3},{D4N=3.000},{D5=3.000},{D6=7.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{DINB=0.000},{DINBL=0.000},{DIND1=M3},{DIND2=M4},{DINH1=7.000},{DINH2=0.000},{DINGD=0.000},{DINGL=0.000},{DINL1=45.000},{DINL2=10.000},{DINZD=3.000},{DINZL=10.000},{H1=10.500},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{L1=27.500},{L2=24.000},{L3=22.000},{L4=11.000},{L5=0.000},{R1=2.500},{R2=0.000},{T1=0.000},{T2=0.000},{T3=6.000},{T4=6.400},{T5=1.600},{W1=30.000},{PPATH=assemblies/dhaa_q11_asmtpl.prj},{GTIN=4052568255374}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 239
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DHAA-Q11 - 어댑터 키트
BOM
2832455 DHAA-G-Q11-20-B7G-35
TNR
Part Number
2832455
2832455
TYP
Type
DHAA-G-Q11-20-B7G-35
DHAA-G-Q11-20-B7G-35
B1
45.000
45.000
mm
B2
19.050
19.050
mm
B3
27.000
27.000
mm
B4
22.000
22.000
mm
B5
0.000
0.000
mm
D1
58.000
58.000
mm
D2
8.000
8.000
mm
D3
4.500
4.500
mm
D4
M3
M3
D5
3.000
3.000
mm
D6
7.000
7.000
mm
D7
0.000
0.000
mm
D8
0.000
0.000
mm
H1
10.500
10.500
mm
H2
0.000
0.000
mm
H3
0.000
0.000
mm
H4
0.000
0.000
mm
L1
27.500
27.500
mm
L2
24.000
24.000
mm
L3
22.000
22.000
mm
L4
11.000
11.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
R1
2.500
2.500
mm
R2
0.000
0.000
mm
T1
0.000
0.000
mm
T2
0.000
0.000
mm
T3
6.000
6.000
mm
T4
6.400
6.400
mm
T5
1.600
1.600
mm
W1
30.000
30.000
°
GTIN
4052568255374
4052568255374
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청