magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1320792 DHEB-22-E-D-E-P
Festo
제품 (A - Z)
D
DHEB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dheb/dheb_asmtab.prj},{NB=1320792 DHEB-22-E-D-E-P---(AUS)},{TNR=1320792},{TYP=DHEB-22-E-D-E-P},{SIZE=22},{PR=ausgefahren},{GF=E},{BR=D},{BM=E},{LF=P},{B1=0.0},{D1=31.5},{D2=24.0},{D3=21.5},{D4=M14x1},{EE=M5},{EE1=M5},{EE2=M3},{H1=75.5},{H2=60.5},{H3=24.2},{H4=21.0},{H5=14.2},{H6=11},{H7=0.0},{H8=0.0},{H9=7},{H10=14.0},{H11=15},{H12=5.0},{H13=0.00},{H14=21.0},{H15=0.0},{H16=0.0},{H17=0.0},{L1=0.0},{L2=0.0},{L3=0},{T1=5},{T2=5},{T3=5.0},{SW1=19},{SW2=17},{SL=-},{PPATH=assemblies/dheb_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.043},{GTIN=4052568230128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DHEB - 벨로우즈 그립퍼
BOM
1320792 DHEB-22-E-D-E-P
TNR
Part Number
1320792
1320792
TYP
Type
DHEB-22-E-D-E-P
DHEB-22-E-D-E-P
SIZE
사이즈
22
22
mm
PR
Position regulation
run out
run in
run out
run in
GF
Grasping function
E
BR
Operating direction
D
D
BM
Bellows material
E
E
LF
Operating direction
P
P
B1
폭
0.0
0.0
mm
D1
직경
31.5
31.5
mm
D2
직경
24.0
24.0
mm
D3
직경
21.5
21.5
mm
D4
나사산
M14x1
M14x1
EE
나사산
M5
M5
EE1
나사산
M5
M5
EE2
나사산
M3
M3
H1
높이
75.5
75.5
mm
H2
높이
60.5
60.5
mm
H3
높이
24.2
24.2
mm
H4
높이
21.0
21.0
mm
H5
높이
14.2
14.2
mm
H6
높이
11
11
mm
H7
높이
0.0
0.0
mm
H8
높이
0.0
0.0
mm
H9
높이
7
7
mm
H10
높이
14.0
14.0
mm
H11
높이
15
15
mm
H12
높이
5.0
5.0
mm
H13
높이
0.00
0.00
mm
H14
높이
21.0
21.0
mm
H15
높이
0.0
0.0
mm
H16
높이
0.0
0.0
mm
H17
높이
0.0
0.0
mm
L1
길이
0.0
0.0
mm
L2
길이
0.0
0.0
mm
L3
길이
0
0
mm
T1
깊이
5
5
mm
T2
깊이
5
5
mm
T3
깊이
5.0
5.0
mm
SW1
플랫 전체 폭
19
19
mm
SW2
플랫 전체 폭
17
17
mm
SL
센서 레일
-
-
CNSMASSEXACT
중량
0.043
0.043
kg
GTIN
4052568230128
4052568230128
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청