Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
EAPM-L2-SH - Support de capteur
Nomenclature
4759852 EAPM-L2-SH
TNR
N° de pièce
4759852
TYP
Type
EAPM-L2-SH
L1
32.000 mm
L2
25.000 mm
H1
13.350 mm
H2
6.000 mm
H3
3.000 mm
B1
5.500 mm
B2
5.200 mm
B3
1.300 mm
G1
Filetage
M4
CNSMASSEXACT
Poids
0.004 kg
GTIN
4052568292003