Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
EAPM-L2-SH - Держатель датчика
Спецификация
4759852 EAPM-L2-SH
TNR
№ изделия
4759852
TYP
Тип
EAPM-L2-SH
L1
32.000 mm
L2
25.000 mm
H1
13.350 mm
H2
6.000 mm
H3
3.000 mm
B1
5.500 mm
B2
5.200 mm
B3
1.300 mm
G1
Резьба
M4
CNSMASSEXACT
Вес
0.004 kg
GTIN
4052568292003