Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
EAPM-L2-SH - Sensör tutucu
Malzeme listesi
4759852 EAPM-L2-SH
TNR
Ürün numarası
4759852
TYP
Tip
EAPM-L2-SH
L1
32.000 mm
L2
25.000 mm
H1
13.350 mm
H2
6.000 mm
H3
3.000 mm
B1
5.500 mm
B2
5.200 mm
B3
1.300 mm
G1
Diş
M4
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.004 kg
GTIN
4052568292003