Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
EGC-BS (m) - Eje con husillo, Módulos
Lista de materiales
556808 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
TNR
Part No.
TYP
Tipo
HUB
Carrera
mm
Enter value for HUB
Carrera
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posición extendida
mm
Enter value for HUBST
Posición extendida
mm
cm
inch
ft
FKT
Función
BS
FHR
Guía
KF
SS
Paso del husillo
SAB
Apoyo del husillo
HRBS
Carrera de reserva
mm
Enter value for HRBS
Carrera de reserva
mm
cm
inch
ft
AM
Posición del montaje del motor
SL
Carro
ZSL
Carro adicional izquierda
ZSR
Carro adicional derecha
SA
Función de lubricación
WMS
Sistema de medición del recorrido
FSA
Unidad de bloqueo
BEA
Tipo de accionamiento
ZUBF
Pies de fijación
ZUBM
Perfil de fijación
ZUBB
Tapa para ranura de montaje
ZUBS
Tapa para ranura de detectores
ZUBY
Tuerca deslizante para ranura de montaje
ZUBX
Detector de posición, inductivo, Nut 8, PNP, normalmente abierto, cable de 7,5 m
ZUBZ
Detector de posición, inductivo, Nut 8, PNP, normalmente cerrado, cable de 7,5 m
ZUBA
Tope de emergencia con elemento de fijación
ZUBO
Detector de posición, inductivo, M8, PNP, normalmente abierto, cable de 2,5 m
ZUBP
Detector de posición, inductivo, M8, PNP, normalmente cerrado, cable de 2,5 m
ZUBW
Detector de posición, inductivo, M8, PNP, normalmente abierto, conector tipo clavija M8
ZUBR
Detector de posición, inductivo, M8, PNP, normalmente cerrado, conector tipo clavija M8
ZUBV
V - Conector tipo zócalo con cable, M8, 2,5 m
ZUBCL
Clip para cables
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B11
32.500 mm
B12
24.500 mm
B13
3.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
15.000 mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
86.000 mm
L12
72.000 mm
L13
47.000 mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg