Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
EGC-BS (m) - Mil ekseni, Modüler sistem
Malzeme listesi
556808 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
TNR
Part No.
TYP
Tip
HUB
Strok
mm
Enter value for HUB
Strok
mm
cm
inch
ft
HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for HUBST
Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
FKT
İşlev
BS
FHR
Yatak
KF
SS
Mil adımı
SAB
Mil desteği
HRBS
Strok rezervi
mm
Enter value for HRBS
Strok rezervi
mm
cm
inch
ft
AM
Eklenti konumu motor
SL
Kızak
ZSL
İlave taşıyıcı araba solda
ZSR
İlave taşıyıcı araba (sağ)
SA
Yağlama fonksiyonu
WMS
Yer değiştirme ölçümü
FSA
Kilitleme ünitesi
BEA
Uyarı tipi
ZUBF
Yer bağlantısı
ZUBM
Profil montaj
ZUBB
Kapak montaj kanalı
ZUBS
Sensör kanal kapağı
ZUBY
Montaj kanalı için kanal somunu
ZUBX
Endüktif yaklaşım sensörü, yuva 8, normalde açık kontak, 7.5 m kablo
ZUBZ
Endüktif yaklaşım sensörü, kanal 8, PNP, normalde kapalı kontak, 7.5 m kablo
ZUBA
Tutuculu kauçuk darbe emici
ZUBO
Endüktif yaklaşım sensörü, M8, PNP, normalde açık kontak, 2.5 m kablo
ZUBP
Endüktif yaklaşım sensörü, M8, PNP, normalde kapalı kontak, 2.5 m kablo
ZUBW
Endüktif yaklaşım sensörü, M8, PNP, normalde açık kontak, M8 soket
ZUBR
Endüktif yaklaşım sensörü, M8, PNP, normalde kapalı kontak, M8 soket
ZUBV
Soketli kablo, 2.5 m, M8, 3-telli
ZUBCL
Kablo klipsi
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B11
32.500 mm
B12
24.500 mm
B13
3.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
15.000 mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
86.000 mm
L12
72.000 mm
L13
47.000 mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg