Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EGC-TB (m) - Asse a cinghia dentata, Sistema modulare
Lista materiale
556813 EGC-70-50-TB-KF-0H-GK
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
FKT
Funzione
TB
FHR
Guida
KF
HRTB
Extra-corsa
mm
Inserisci valore per HRTB
Extra-corsa
mm
cm
inch
ft
SL
Slitta
ZSL
Slitta supplementare sinistra
ZSR
Slitta supplementare destra
SA
Funzione di lubrificazione
WMS
Sistema di misura
FSA
Unità di bloccaggio
BEA
Tipo di azionamento
AZM
Toothed belt material
ATEX
Certification EU (ATEX)
ZUBF
Fissaggio a piedini
ZUBM
Supporto centrale
ZUBB
Copertura scanalatura di fissaggio
ZUBS
Copertura scanalatura per sensore
ZUBY
Tassello scorrevole per scanalatura di fissaggio
ZUBX
Sensore di finecorsa, induttivo, scanalatura 8, PNP, n.a., cavo 7,5 m
ZUBZ
Sensore di finecorsa,, induttivo, scanalatura 8, PNP, n.c., cavo 7,5 m
ZUBA
Paracolpi con supporto
ZUBC
Ammortizzatore con supporto
ZUBO
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.a., cavo 2,5 m
ZUBP
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, nc., cavo 2,5 m
ZUBW
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.a., connettore M8
ZUBR
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.c., connettore M8
ZUBV
V - Cavo per connettore femmina M8, 2,5 m
ZUBK
Albero
ZUBCL
Clip per cavo
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B9
1 mm
B11
mm
B12
mm
B13
mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D7
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
mm
L12
mm
L13
mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
T8
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg