Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Product to be discontinued on 31 déc. 2026. Please do not use for new projects.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
EMCA (m) - Vérin de positionnement, Système modulaire
Nomenclature
1509036 EMCA-EC-67-M-1TE-CO
TNR
N° de pièce
1509036
TYP
Type
EMCA
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2026-12-31
MOT
Technologie de moteur
EC
FLMO
Taille de flasque moteur
67 mm
BAU
Longueur
NEN
Tension de service nominale
1 V
ELAN
Connexion électrique
T
MES
Unité de mesure
BRE
Frein
BUS
Protocole de bus/pilotage
SCH
Indice de protection électrique
L
Longueur
70.2 mm
CNSMASSEXACT
Poids
2.260 kg