magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
30662 FENV-50-10-KF---(0)
Festo
제품 (A - Z)
F
FENV
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/fenv/fenv_asmtab.prj},{NB=30662 FENV-50-10-KF---(0)},{B1=70.000},{B2=63.000},{B3=104.000},{B4=70.500},{D1=60.000},{D2NDR=8.000},{D2KDR=6.647},{D3=15.000},{D4=9.000},{D5=22.000},{D6=20.000},{D7=10.000},{H1=137.000},{H2=130.000},{H3=85.000},{H4=100.000},{H5=0.300},{KKNDR=16.000},{KKKDR=14.376},{KKP=1.500},{L1MIN=237.000},{L2MIN=114.000},{L3MIN=106.000},{L4=150.000},{L5=34.000},{L6=79.000},{L7=46.500},{L9=50.000},{L10=15.000},{L11=18.800},{L12=46.500},{L13=81.800},{L14=100.000},{L15=9.000},{L16=16.000},{L17=39.000},{L18=27.000},{L19=22.000},{L20=38.000},{L21=24.000},{L22=15.000},{L23=10.000},{MM=21.000},{SW1=19.000},{SW2=10.000},{HUBMIN=10.000},{HUBMAX=500},{T=8.000},{T3=25.000},{T4=7.000},{HUB=10},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
FENV - 가이드 유니트
BOM
30662 FENV-50-10-KF---(0)
TNR
Part Number
30662
30662
TYP
Type
FENV
KDM
피스톤 직경
50
50
mm
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
F
Guiding
KF
B1
70.000
70.000
mm
B2
63.000
63.000
mm
B3
104.000
104.000
mm
B4
70.500
70.500
mm
D1
60.000
60.000
mm
D2
나사산
M 8
M 8
D3
15.000
15.000
mm
D4
9.000
9.000
mm
D5
22.000
22.000
mm
D6
20.000
20.000
mm
D7
10.000
10.000
mm
H1
137.000
137.000
mm
H2
130.000
130.000
mm
H3
85.000
85.000
mm
H4
100.000
100.000
mm
H5
0.300
0.300
mm
KK
나사산
M16x1.5
M16x1.5
L1
247.000
247.000
mm
L2
114.000
114.000
mm
L3
116.000
116.000
mm
L4
150.000
150.000
mm
L5
34.000
34.000
mm
L6
79.000
79.000
mm
L7
46.500
46.500
mm
L9
50.000
50.000
mm
L10
15.000
15.000
mm
L11
18.800
18.800
mm
L12
46.500
46.500
mm
L13
81.800
81.800
mm
L14
100.000
100.000
mm
L15
9.000
9.000
mm
L16
16.000
16.000
mm
L17
39.000
39.000
mm
L18
27.000
27.000
mm
L19
22.000
22.000
mm
L20
38.000
38.000
mm
L21
24.000
24.000
mm
L22
15.000
15.000
mm
L23
10.000
10.000
mm
SW1
19.000
19.000
mm
SW2
10.000
10.000
mm
T3
25.000
25.000
mm
T4
7.000
7.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청